ソレノイドバルブ VSVA-B-P53U-D-D2-F8-1A1
8033791
GTIN 4052568655495
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
Links
ロードしています..
バルブ機能
5/3 加圧
ISO 8778に準拠した規格化された標準流量
3500 l/min
エア接続ポート 1
サブベース サイズ2, ISO 5599-1準拠
電気接続
タイプA - EN 175301-803準拠
作動電圧
24V DC