ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-H-D2-F8-1B2

8033810

GTIN 4052568655556

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
バルブ機能
5/3 排気済み
ISO 8778に準拠した規格化された標準流量
3600 l/min
エア接続ポート 1
サブベース サイズ2, ISO 5599-1準拠
電気接続
タイプB
作動電圧
24V DC