ソレノイドバルブ VSVA-B-T32H-MZH-D2-F8-1B2
8033824
GTIN 4052568655693
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
Links
ロードしています..
バルブ機能
2x3/2オープン/クローズ単安定
ISO 8778に準拠した規格化された標準流量
1900 l/min
エア接続ポート 1
サブベース サイズ2, ISO 5599-1準拠
電気接続
タイプB
作動電圧
24V DC
8033824
GTIN 4052568655693