VUVS
ホーム
製品
バルブおよびバルブターミナル
電動および空気圧式方向制御バルブ
汎用方向制御バルブ
VUVS
VUVS-LT25-M52-MZD-G14-F8-1B2
ソレノイドバルブ
VUVS-LT25-M52-MZD-G14-F8-1B2
8035186
GTIN 4052568294113
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
VTUS-G_JA.PDF
信頼性データシート
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
バルブ機能
5/2 シングルソレノイド
標準公称流量(DIN 1343)
1000 l/min
エア接続ポート 1
G1/4
空気圧作動ポート
G1/4
操作方法
電動