PAN-R
ホーム
製品
接続システム
空気圧接続システム
チューブ
外径基準チューブ
PAN-R
PAN-R-28X2,5-SW
プラスチックチューブ
PAN-R-28X2,5-SW
8036208
GTIN 4052568285265
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
製品情報
Links
Check chemical resistance
ロードしています..
外径
28 mm
内径
23 mm
温度依存性の使用圧力
-0.95 bar - 14 bar
周囲温度
-30 °C - 80 °C