接続ケーブル NEBC-D12G4-ES-0.5-S-D12G4-ET

8040446

GTIN 4052568285944

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
電気ポート 1, 接続種類
プラグ
電気ポート1, 接続方式
M12x1, Dコード(EN 61076-2-101)
電気接続ポート 2, 接続タイプ
プラグ
電気接続ポート2, 接続方式
M12x1, Dコード(EN 61076-2-101)
ケーブル長
0.5 m