接続ケーブル NEBC-D12G4-ES-1-S-R3G4-ET

8040451

GTIN 4052568285999

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
電気ポート 1, 接続種類
プラグ
電気ポート1, 接続方式
M12x1, Dコード(EN 61076-2-101)
電気接続ポート 2, 接続タイプ
プラグ
電気接続ポート2, 接続方式
RJ45(IEC 60603-7-3 準拠)
ケーブル長
1 m