接続ケーブル NEBC-LE4-ES-5-D12G4-ET

8040456

GTIN 4052568286040

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
電気ポート 1, 接続種類
ケーブル
電気ポート1, 接続方式
オープンエンド
電気接続ポート 2, 接続タイプ
プラグ
電気接続ポート2, 接続方式
M12x1, Dコード(EN 61076-2-101)
ケーブル長
5 m