VUVG-T
ホーム
製品
バルブおよびバルブターミナル
電動および空気圧式方向制御バルブ
汎用方向制御バルブ
VUVG-T
VUVG-B14-T32C-MZT-F-1T1L-EX2C
ソレノイドバルブ
VUVG-B14-T32C-MZT-F-1T1L-EX2C
8041961
GTIN 4052568434823
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
VTUG-EX_EN.PDF
信頼性データシート
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
バルブ機能
2x3/2 シングルソレノイド、クローズド
標準公称流量(DIN 1343)
440 l/min
空気圧作動ポート
フランジ
操作方法
電動