VUVS
ホーム
製品
バルブおよびバルブターミナル
電動および空気圧式方向制御バルブ
汎用方向制御バルブ
VUVS
VUVS-LK20-M32C-AD-G18-1C1-S
ソレノイドバルブ
VUVS-LK20-M32C-AD-G18-1C1-S
8043213
GTIN 4052568287092
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
VTUS-G_JA.PDF
信頼性データシート
ロードしています..
バルブ機能
3/2 シングルソレノイド, クローズド
標準公称流量(DIN 1343)
550 l/min
エア接続ポート 1
G1/8
空気圧作動ポート
G1/8
操作方法
電動