セミロータリアクチュエータ DFPD-80-RP-90-RS30-F0507-R3-EP

8047631

GTIN 4052568287498

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
空気圧接続
G1/8
定格作動圧力時のトルクおよび0°の回転角度
30.1 Nm
回転角度
90 deg
フランジ穴パターン
F0507
シャフトコネクタ
T17