接続ケーブル NEBV-Z4WA2L-P-E-2.5-N-LE2-S1
8047671
GTIN 4052568287603
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
ロードしています..
電気ポート 1, 接続種類
ソケット
電気ポート1, 接続方式
ピン配置 ZC, ISOねじ
電気接続ポート 2, 接続タイプ
ケーブル
電気接続ポート2, 接続方式
オープンエンド
ケーブル長
2.5 m
8047671
GTIN 4052568287603