接続ケーブル NEBV-Z4WA2L-P-E-0.5-N-M8G3-S1
8047673
GTIN 4052568287627
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
ロードしています..
電気ポート 1, 接続種類
ソケット
電気ポート1, 接続方式
ピン配置 ZC, ISOねじ
電気接続ポート 2, 接続タイプ
プラグ
電気接続ポート2, 接続方式
M8x1, EN 61076-2-104準拠のAコード
ケーブル長
0.5 m