接続ケーブル NEBV-Z3WA2L-R-E-10-N-LE2-S1

8047675

GTIN 4052568287641

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
電気ポート 1, 接続種類
ソケット
電気ポート1, 接続方式
ピン配置 ZC, タッピングネジ
電気接続ポート 2, 接続タイプ
ケーブル
電気接続ポート2, 接続方式
オープンエンド
ケーブル長
10 m