接続ケーブル NEBV-Z4WA2L-R-E-0.2-N-Z1W2-S1

8047682

GTIN 4052568287719

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
電気ポート 1, 接続種類
ソケット
電気ポート1, 接続方式
ピン配置 ZC, ISOねじ
電気接続ポート 2, 接続タイプ
プラグ
電気接続ポート2, 接続方式
ピン配置 ZB, タッピングねじ
ケーブル長
0.2 m