セミロータリアクチュエータ DFPD-300-RP-90-RS30-F0710-R3-EP
8048149
GTIN 4052568288150
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
Links
ロードしています..
空気圧接続
G1/4
定格作動圧力時のトルクおよび0°の回転角度
110.5 Nm
回転角度
90 deg
フランジ穴パターン
F0710
シャフトコネクタ
T22
8048149
GTIN 4052568288150