VMEF
ホーム
製品
バルブおよびバルブターミナル
機械式および手動の方向制御バルブ
VMEF
VMEF-VR-M52-M-G18
スイベルレバーバルブ
VMEF-VR-M52-M-G18
8048973
GTIN 4052568646837
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
VMEF-G_EN.PDF
信頼性データシート
ロードしています..
バルブ機能
5/2 シングルソレノイド
標準公称流量(DIN 1343)
750 l/min
エア接続ポート 1
G1/8
作動圧力
-0.95 bar - 10 bar
幅
20 mm