VMEF
ホーム
製品
バルブおよびバルブターミナル
機械式および手動の方向制御バルブ
VMEF
VMEF-VL-M52-M-G14
スイベルレバーバルブ
VMEF-VL-M52-M-G14
8048978
GTIN 4052568646882
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
VMEF-G_EN.PDF
信頼性データシート
ロードしています..
バルブ機能
5/2 シングルソレノイド
標準公称流量(DIN 1343)
1200 l/min
エア接続ポート 1
G1/4
作動圧力
-0.95 bar - 10 bar
幅
20 mm