PTFEN
ホーム
製品
接続システム
空気圧接続システム
チューブ
外径基準チューブ
PTFEN
PTFEN-6X1-NT-100
プラスチックチューブ
PTFEN-6X1-NT-100
8061172
GTIN 4052568290610
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
製品情報
ロードしています..
外径
6 mm
内径
4 mm
温度依存性の使用圧力
-0.95 bar - 15 bar
周囲温度
-20 °C - 150 °C