PTFEN
ホーム
製品
接続システム
空気圧接続システム
チューブ
外径基準チューブ
PTFEN
PTFEN-8X1-NT
プラスチックチューブ
PTFEN-8X1-NT
8061173
GTIN 4052568290627
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
製品情報
ロードしています..
外径
8 mm
内径
5.9 mm
温度依存性の使用圧力
-0.95 bar - 12 bar
周囲温度
-20 °C - 150 °C