PTFEN
ホーム
製品
接続システム
空気圧接続システム
チューブ
外径基準チューブ
PTFEN
PTFEN-12X2-NT
プラスチックチューブ
PTFEN-12X2-NT
8061175
GTIN 4052568290641
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
製品情報
ロードしています..
外径
12 mm
内径
8.4 mm
温度依存性の使用圧力
-0.95 bar - 12 bar
周囲温度
-20 °C - 150 °C