セミロータリアクチュエータ DFPD-N-120-RP-135-RD-F0507

8068198

GTIN 4052568444747

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
空気圧接続
NPT 1/4
定格作動圧力時のトルクおよび0°の回転角度
117.4 Nm
回転角度
135 deg
フランジ穴パターン
F0507
シャフトコネクタ
T17