セミロータリアクチュエータ DFPD-N-240-RP-120-RD-F0710

8068202

GTIN 4052568444785

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
空気圧接続
NPT 1/4
定格作動圧力時のトルクおよび0°の回転角度
234.3 Nm
回転角度
120 deg
フランジ穴パターン
F0710
シャフトコネクタ
T22