セミロータリアクチュエータ DFPD-N-480-RP-180-RD-F1012

8068203

GTIN 4052568444792

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
空気圧接続
NPT 1/4
定格作動圧力時のトルクおよび0°の回転角度
474 Nm
回転角度
180 deg
フランジ穴パターン
F1012
シャフトコネクタ
T27