CRDSNU
ホーム
製品
駆動部
空気圧駆動機器
ロッド式シリンダ
ステンレスシリンダ
CRDSNU
CRDSNU-B-16-10-P-A-MG-A1
ISOシリンダ
CRDSNU-B-16-10-P-A-MG-A1
8073759
GTIN 4052568297992
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
CRDSNU_EN.PDF
ロードしています..
機能
複動
ピストン径
16 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
121 N
ストローク
10 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側