ISOシリンダ CRDSNU-B-16-100-P-A-MG-A1
8073764
GTIN 4052568298043
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
ロードしています..
機能
複動
ピストン径
16 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
121 N
ストローク
100 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側
8073764
GTIN 4052568298043