OGVM
ホーム
製品
真空技術
サクションカップ
OGVM
OGVM-125-S-N-G14F
真空パッド
OGVM-125-S-N-G14F
8073822
GTIN 4052568300739
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
OGVM_EN.PDF
ロードしています..
サクションカップ径
125 mm
サクションカップ形状
丸型 フラット
公称使用圧力における保持力
606 N
サクションカップ材質
NBR