OGVM
ホーム
製品
真空技術
サクションカップ
OGVM
OGVM-60-A-N-G14F
真空パッド
OGVM-60-A-N-G14F
8073838
GTIN 4052568300814
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
OGVM_EN.PDF
ロードしています..
サクションカップ径
60 mm
サクションカップ形状
丸型ベローズ 1.5倍
公称使用圧力における保持力
140 N
サクションカップ材質
NBR