OGVM
ホーム
製品
真空技術
サクションカップ
OGVM
OGVM-80-A-N-G14F
真空パッド
OGVM-80-A-N-G14F
8073839
GTIN 4052568300821
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
OGVM_EN.PDF
ロードしています..
サクションカップ径
80 mm
サクションカップ形状
丸型ベローズ 1.5倍
公称使用圧力における保持力
246 N
サクションカップ材質
NBR