CRDSNU
ホーム
製品
駆動部
空気圧駆動機器
ロッド式シリンダ
ステンレスシリンダ
CRDSNU
CRDSNU-B-20-50-PPS-A-MG-A1
ISOシリンダ
CRDSNU-B-20-50-PPS-A-MG-A1
8073977
GTIN 4052568298135
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
CRDSNU_EN.PDF
ロードしています..
機能
複動
ピストン径
20 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
188 N
ストローク
50 mm
クッション
自己調整式エアクッション