CRDSNU
ホーム
製品
駆動部
空気圧駆動機器
ロッド式シリンダ
ステンレスシリンダ
CRDSNU
CRDSNU-B-40-200-PPS-A-MG-A1
丸形シリンダ
CRDSNU-B-40-200-PPS-A-MG-A1
8073981
GTIN 4052568298173
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
CRDSNU_EN.PDF
ロードしています..
機能
複動
ピストン径
40 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
754 N
ストローク
200 mm
クッション
自己調整式エアクッション