丸形シリンダ CRDSNU-B-40-125-PPS-A-MG-A1

8073983

GTIN 4052568298197

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
機能
複動
ピストン径
40 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
754 N
ストローク
125 mm
クッション
自己調整式エアクッション