DGST
ホーム
製品
駆動部
空気圧駆動機器
ガイド付ドライブ
スライドアクチュエータ
DGST
DGST-16-80-E1A
ミニスライド
DGST-16-80-E1A
8078858
GTIN 4052568446895
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
DGST_JA.PDF
ロードしています..
ピストン径
16 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
241 N
ストローク
80 mm
クッション
エラストマークッション, 両側, ストローク調整不可
位置検出
近接センサ用