DGST
ホーム
製品
駆動部
空気圧駆動機器
ガイド付ドライブ
スライドアクチュエータ
DGST
DGST-25-50-E1A
ミニスライド
DGST-25-50-E1A
8078876
GTIN 4052568447076
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
DGST_JA.PDF
ロードしています..
ピストン径
25 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
589 N
ストローク
50 mm
クッション
エラストマークッション, 両側, ストローク調整不可
位置検出
近接センサ用