ミニスライド DGST-25-200-E1A

8078881

GTIN 4052568447120

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
ピストン径
25 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
589 N
ストローク
200 mm
クッション
エラストマークッション, 両側, ストローク調整不可
位置検出
近接センサ用