VHEF
ホーム
製品
バルブおよびバルブターミナル
機械式および手動の方向制御バルブ
VHEF
VHEF-E-P53C-M-G18
セレクタバルブ
VHEF-E-P53C-M-G18
8080984
GTIN 4052568454296
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
VHEF-G_EN.PDF
信頼性データシート
ロードしています..
バルブ機能
5/3 クローズ
標準公称流量(DIN 1343)
700 l/min
エア接続ポート 1
G1/8
作動圧力
-0.95 bar - 10 bar
幅
20 mm