DFPD
ホーム
製品
駆動部
プロセスバルブ用空気圧アクチュエータ
プロセスバルブ用ロータリアクチュエータ
DFPD
DFPD-N-60-RP-90-RS60-F04-11
+2
ターンアクチュエータ
DFPD-N-60-RP-90-RS60-F04-11
8083520
GTIN 4052568823894
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
DFPD_EN.PDF
信頼性データシート
Links
スペアパーツカタログ
ロードしています..
空気圧接続
NPT 1/8
定格作動圧力時のトルクおよび0°の回転角度
44 Nm
回転角度
90 deg
フランジ穴パターン
F04
シャフトコネクタ
T11