セミロータリアクチュエータ DFPD-900-RP-90-RS60-F1012-R3-EP

8084137

GTIN 4052568449469

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
空気圧接続
G1/4
定格作動圧力時のトルクおよび0°の回転角度
593.5 Nm
回転角度
90 deg
フランジ穴パターン
F1012
シャフトコネクタ
T27