DGST
ホーム
製品
駆動部
空気圧駆動機器
ガイド付ドライブ
スライドアクチュエータ
DGST
DGST-12-40-PA
ミニスライド
DGST-12-40-PA
8085126
GTIN 4052568450144
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
DGST_JA.PDF
ロードしています..
ピストン径
12 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
136 N
ストローク
40 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側
位置検出
近接センサ用