DGST
ホーム
製品
駆動部
空気圧駆動機器
ガイド付ドライブ
スライドアクチュエータ
DGST
DGST-10-40-Y12A
ミニスライド
DGST-10-40-Y12A
8085167
GTIN 4052568450557
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
DGST_JA.PDF
ロードしています..
ピストン径
10 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
94 N
ストローク
40 mm
クッション
外付油圧クッション
位置検出
近接センサ用