マスフローコントローラ VEMD-L-6-14-20-D21-M5-5-R1-V4

8086473

GTIN 4052568451400

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
バルブ機能
2方向比例流量制御バルブ
最大消費電流
65 mA
電気接続
4 ピン - M8x1, EN 61076-2-104準拠のAコード - プラグ
作動圧力
0 bar - 2.5 bar