MS-LR-B
ホーム
製品
空気圧調質機器
圧力レギュレータ
MS-Basic シリーズ
MS-LR-B
MS2-LR-QS6-D6-AR-MPA-B
+2
レギュレータ
MS2-LR-QS6-D6-AR-MPA-B
8086639
GTIN 4052568451479
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
MS-LR-B_JA.PDF
信頼性データシート
ロードしています..
エア接続ポート 1
QS-6
標準公称流量(DIN 1343)
350 l/min
制御圧力範囲
0.5 bar - 7 bar
最大圧力ヒステリシス
0.25 bar