バルブ制御モジュール VAEM-V-S8EPRS2
8088772
GTIN 4052568555696
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
ロードしています..
最大出力数
8
通信インタフェース, プロトコル
RS232によるASCII
通信インタフェース, 接続システム
M8x1, EN 61076-2-104準拠のAコード
定格動作電圧 DC
24 V
投入電流, 出力ごと
20 mA - 1000 mA
8088772
GTIN 4052568555696