バルブ制御モジュール VAEM

保持電流の低減機能でバルブを簡単に制御します:バルブの正確なスイッチング動作のために、VAEMでは最大8つのチャンネルを個別にパラメータ設定できます。保持電流の低減により、エネルギーの節約と同時に発熱を最少限に抑えます。
  • 最大8台のソレノイドバルブを制御する統合された調整式保持電流低減回路
  • グラフィカルユーザーインタフェース(GUI), EthernetおよびRS232インタフェースと外部24 Vトリガ入力によるパラメータ設定, 診断, 制御
  • 非常に簡単な操作と概要の表示を実現するグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)
  • 0.2msの時間分解能で超高速バルブ制御
  • 各ダクト間のキャリブレーション係数を簡単に設定(バルブごとの開時間)