DFST
ホーム
製品
駆動部
空気圧駆動機器
ストッパシリンダおよびフィードセパレータ
DFST
DFST-32-20-DL-Y4-A-S-G2
+2
10 Videos
ストッパシリンダ
DFST-32-20-DL-Y4-A-S-G2
8093010
GTIN 4052568465636
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
DFST_EN.PDF
Links
スペアパーツカタログ
ロード しています..
ピストン径
32 mm
延長ピストンロッドに許容される衝撃力
1000 N
ストローク
20 mm
位置検出
近接センサ用