MS-LR-B
ホーム
製品
空気圧調質機器
圧力レギュレータ
MS-Basic シリーズ
MS-LR-B
MS6-LR-1/2-D6-AG-BAR-B
+2
レギュレータ
MS6-LR-1/2-D6-AG-BAR-B
8099205
GTIN 4052568557249
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
MS-LR-B_JA.PDF
信頼性データシート
ロードしています..
エア接続ポート 1
G1/2
標準公称流量(DIN 1343)
6000 l/min
制御圧力範囲
0.3 bar - 7 bar
最大圧力ヒステリシス
0.35 bar