ツインロッドシリンダ DGTZ-GF-10-60-P-A

8100559

GTIN 4052568470463

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
ピストン径
10 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
94 N
ストローク
60 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側
位置検出
近接センサ用