ツインロッドシリンダ DGTZ-GF-20-50-P-A
8100611
GTIN 4052568470814
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
Links
ロードしています..
ピストン径
20 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
376 N
ストローク
50 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側
位置検出
近接センサ用
8100611
GTIN 4052568470814