ツインロッドシリンダ DGTZ-GF-32-60-P-A
8100662
GTIN 4052568471224
グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
Downloads
Links
ロードしています..
ピストン径
32 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
966 N
ストローク
60 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側
位置検出
近接センサ用
8100662
GTIN 4052568471224