ツインロッドシリンダ DGTZ-GF-32-70-P-A

8100663

GTIN 4052568471231

グローバルトレードアイテム番号(GTIN)は国際的に一意のアイテムコードです。
ロードしています..
ピストン径
32 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス
966 N
ストローク
70 mm
クッション
フレキシブルクッションリング/プレート 両側
位置検出
近接センサ用